10173275
SR-5105W
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,3038 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.413 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 10.5 mm |
| Stiftlängd | 0.472 in |
| Stiftlängd | 12.0 mm |
| Stifthuvud, diameter | 9.0 mm |
| Stifthuvud, diameter | 0.354 in |
| Stifthuvud, höjd | 2.2 mm |
| Stifthuvud, höjd | 0.087 in |
| Huvuddiameter | 6.4 mm |
| Huvuddiameter | 0.252 in |
| Huvudets höjd | 0.063 in |
| Huvudets höjd | 1.6 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.1 - 5.2 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.201 - 0.205 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.295 - 0.335 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 7.5 - 8.5 mm |
| Utdragningskraft | 25.0 kg |
| Utdragningskraft | 25.0 kg |
| Färg | Vit |
| Allt material | Nylon 6 |
| Nittyp | Snäppfäste |
| Nitens huvudform | Rund |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta