Meny Sök

N/A Vit 1.0 mm 3.0 mm (PT)

Trycknit i svart nylon. Ger en snabb, ekonomisk och permanent fästmetod. Niten expanderar och ger god och säker passform. Erbjuder bra elektrisk isolering och vibrations-, slit och korrosionsresistens. Ett installationsverktyg finns tillgängligt för snabbare fastsättning och är den rekommenderad applikationsmetoden.
Essentra artikelnummer:

10172612

Tillverkarens artikelnummer:

SR-2642W

45666 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6354 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 635,40 kr

1000 x 1,6354 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 4.2 mm
Stiftlängd 4.5 mm
Stifthuvud, diameter 5.0 mm
Stifthuvud, höjd 1.4 mm
Huvuddiameter 4.2 mm
Huvudets höjd 1.2 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 2.7 - 2.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.0 - 3.0 mm
Utdragningskraft 5.0 kg
Färg Vit
Allt material Nylon 6
Nittyp Snäppfäste
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss