10172513
SR-2040W
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,2552 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.157 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 4.0 mm |
| Stiftlängd | 0.217 in |
| Stiftlängd | 5.5 mm |
| Stifthuvud, diameter | 0.165 in |
| Stifthuvud, diameter | 4.2 mm |
| Stifthuvud, höjd | 0.047 in |
| Stifthuvud, höjd | 1.2 mm |
| Huvuddiameter | 6.4 mm |
| Huvuddiameter | 0.252 in |
| Huvudets höjd | 1.6 mm |
| Huvudets höjd | 0.063 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 2.1 - 2.2 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.083 - 0.087 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.1 - 2.8 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.083 - 0.11 in |
| Utdragningskraft | 3.0 kg |
| Utdragningskraft | 3.0 kg |
| Färg | Vit |
| Allt material | Nylon 6 |
| Nittyp | Snäppfäste |
| Nitens huvudform | Rund |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta