Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.
I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.
Serienummer: SR2319
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7604 kr - 2,2782 kr | 44651 I lager |
|
Naturfärgad
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,9577 kr - 1,1823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7514 kr - 0,9277 kr | 7986 I lager |
0.157 in
4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1988 kr - 1,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6192 kr - 1,9991 kr | 1000 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,4046 kr - 2,9687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1988 kr - 1,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
| 0,6124 kr - 0,756 kr | 470 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,1954 kr - 1,4759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7708 kr - 2,1861 kr | 1000 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,6124 kr - 1,9906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 2,3977 kr - 2,9602 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,1988 kr - 1,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,5984 kr - 1,9733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,4012 kr - 2,9643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1988 kr - 1,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,9303 kr - 1,1485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,6124 kr - 0,756 kr | 998 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,3298 kr - 1,6416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
| 1,2023 kr - 1,4843 kr | 986 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm