Meny Sök

Trycknitar - Skruvfästelement

I lager

Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.

I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.

Serienummer: SR2319

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,4969 kr - 1,6633 kr 16162 I lager
Naturfärgad
Acetal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,5858 kr - 1,762 kr 10000 I lager
Naturfärgad
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
2,6801 kr - 2,9779 kr 16530 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
1,5396 kr - 1,7107 kr 2900 I lager
Naturfärgad
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
1,4541 kr - 1,6157 kr 1547 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,6334 kr - 1,8149 kr 24 I lager
Naturfärgad
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,283 kr - 1,4256 kr 234114 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,5721 kr - 1,9409 kr 1000 I lager
5.6 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
2,3346 kr - 2,8822 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
1,7193 kr - 2,1225 kr 1000 I lager
5.6 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
2,3346 kr - 2,8822 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
1,1349 kr - 1,4012 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,9272 kr - 1,1448 kr 3000 I lager
5.6 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
1,1639 kr - 1,4369 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
1,5519 kr - 1,9159 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
2,3279 kr - 2,874 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1,1606 kr - 1,4329 kr Fråga angående leveranstidhär
4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,5946 kr - 0,734 kr 998 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
1,2911 kr - 1,5938 kr Fråga angående leveranstidhär
4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,7295 kr - 0,9007 kr 986 I lager
4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
  • av 2
Trycknit 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetal Naturfärgad

10002476

Prisintervall
1,6633 kr - 1,4969 kr

Lagernivåer
16162 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetal Naturfärgad

10002490

Prisintervall
1,762 kr - 1,5858 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankarlängd
    19.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 mm 4.5 mm Acetal Naturfärgad

10002445

Prisintervall
2,9779 kr - 2,6801 kr

Lagernivåer
16530 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Acetal Naturfärgad

10002483

Prisintervall
1,7107 kr - 1,5396 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    17.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetal Naturfärgad

10002469

Prisintervall
1,6157 kr - 1,4541 kr

Lagernivåer
1547 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetal Naturfärgad

10002506

Prisintervall
1,8149 kr - 1,6334 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetal Naturfärgad

10002452

Prisintervall
1,4256 kr - 1,283 kr

Lagernivåer
234114 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Naturfärgad 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366387

Prisintervall
1,9409 kr - 1,5721 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 mm
  • Ankarlängd
    11.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366424

Prisintervall
2,8822 kr - 2,3346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366363

Prisintervall
2,1225 kr - 1,7193 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 mm
  • Ankarlängd
    9.9 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10366417

Prisintervall
2,8822 kr - 2,3346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 mm
  • Ankarlängd
    10.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 4.7 mm 4.7 mm (PT)

10366455

Prisintervall
1,4012 kr - 1,1349 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.7 mm
  • Ankarlängd
    13.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366370

Prisintervall
1,1448 kr - 0,9272 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 4.7 mm 4.7 mm (PT)

10366356

Prisintervall
1,4369 kr - 1,1639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.7 mm
  • Ankarlängd
    11.9 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366394

Prisintervall
1,9159 kr - 1,5519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    12.3 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10366431

Prisintervall
2,874 kr - 2,3279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 mm
  • Ankarlängd
    11.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366288

Prisintervall
1,4329 kr - 1,1606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    9.9 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366257

Prisintervall
0,734 kr - 0,5946 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 4 mm 4 mm (PT)

10366295

Prisintervall
1,5938 kr - 1,2911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4 mm
  • Ankarlängd
    10.3 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366271

Prisintervall
0,9007 kr - 0,7295 kr

Lagernivåer
986 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm