Meny Sök

Trycknit 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in Nylon 6/6 Naturfärgad

Trycknit i svart nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka kolven in i niten för att utvidga benen så att de låses på plats.
Essentra artikelnummer:

10002513

Tillverkarens artikelnummer:

DFVO-137-010

27916 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,1269 kr
5000 + 2,8141 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 126,90 kr

1000 x 3,1269 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 1.0 - 4.5 mm
Ankarlängd 13.0 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Nittyp Låsnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss