Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De här trycknitarna har ett stift och kan enkelt placeras med ett finger. De är mångsidiga och kan monteras i runda, kvadratiska och rektangulära hål. Montering i kvadratiska hål för anti-rotation.
Niten har ett stift och en genomföring, och kan levereras antingen monterade eller för-monterade. Nitarna kan också tas bort när de inte längre behövs.
Serienummer: SR2306
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Monteringshålets form | Färg | Paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021842 | 1,3418 kr - 1,4941 kr | 44700 I lager |
UL94 V-2
|
Rund kvadratisk
|
Naturfärgad
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
|
| 2,4897 kr - 4,8862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-0
|
Rund/fyrkantig
|
Svart
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 2,4716 kr - 4,8607 kr | 2000 I lager |
UL94 V-0
|
Rund/fyrkantig
|
Svart
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
| 6,3617 kr - 6,3617 kr | 6990 I lager |
UL94 V-2
|
Rund
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,3617 kr - 6,3617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-2
|
Rund
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm