Meny Sök

Trycknitar - Nyckelhålsformad låsplugg

I lager

Nyckelhålsclips är ihåliga, som ett nyckelhål. Utformningen gör dem lätta att pressa ihop mer fullständigt och lätta att montera med fingertryck. Komponentens avfasade spets hjälper till att föra in den i panelen.

Dessa fästelement har god elisolering. De är även beständiga mot vibration, nötning och korrosion – en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Finns för en mängd håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1970

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Paneltjocklek Huvuddiameter Köp
0,64 kr - 0,7902 kr 659 I lager
Naturfärgad
2.4 mm
8.7 mm
0,6628 kr - 0,8183 kr 20 I lager
Naturfärgad
7.4 mm
8.7 mm
0,6628 kr - 0,8183 kr 30 I lager
Naturfärgad
6.4 mm
8.7 mm
0,8184 kr - 1,0104 kr 1017 I lager
Naturfärgad
7.1 mm
12.7 mm
0,6628 kr - 0,8183 kr 2825 I lager
Naturfärgad
7.9 mm
8.7 mm
0,64 kr - 0,7902 kr 3011 I lager
Naturfärgad
6.4 mm
7.9 mm
0,8184 kr - 1,0104 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
8.7 mm
12.7 mm
0,8184 kr - 1,0104 kr 2899 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
7.9 mm
12.7 mm
0,64 kr - 0,7902 kr 1982 I lager
Naturfärgad
3.2 mm
8.7 mm
0,773 kr - 0,9543 kr 27479 I lager
Naturfärgad
3.2 mm
12.7 mm
0,773 kr - 0,9543 kr 225 I lager
Naturfärgad
4 mm
12.7 mm
0,5404 kr - 0,6672 kr 1032 I lager
Naturfärgad
3.2 mm
6.4 mm
0,5404 kr - 0,6672 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
2.4 mm
6.4 mm
0,7747 kr - 0,9564 kr 1178 I lager
Naturfärgad
9.5 mm
12.7 mm
0,5404 kr - 0,6672 kr 905 I lager
Naturfärgad
5.6 mm
6.4 mm
0,64 kr - 0,7902 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
3.2 mm
7.9 mm
10223451 0,64 kr - 0,7902 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
4 mm
7.9 mm
0,773 kr - 0,9543 kr 995 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
4.7 mm
12.7 mm
0,64 kr - 0,7902 kr 2768 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
7.9 mm
7.9 mm
1,4793 kr - 1,4793 kr 6925 I lager
4.0 mm
Svart
8.7 mm
7.9 mm
  • av 2
Trycknit 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223512

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
659 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 7.4 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223550

Prisintervall
0,8183 kr - 0,6628 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    7.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223567

Prisintervall
0,8183 kr - 0,6628 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223635

Prisintervall
1,0104 kr - 0,8184 kr

Lagernivåer
1017 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223574

Prisintervall
0,8183 kr - 0,6628 kr

Lagernivåer
2825 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223482

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
3011 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223659

Prisintervall
1,0104 kr - 0,8184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223642

Prisintervall
1,0104 kr - 0,8184 kr

Lagernivåer
2899 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223529

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
1982 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223598

Prisintervall
0,9543 kr - 0,773 kr

Lagernivåer
27479 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223604

Prisintervall
0,9543 kr - 0,773 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    4 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223383

Prisintervall
0,6672 kr - 0,5404 kr

Lagernivåer
1032 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223376

Prisintervall
0,6672 kr - 0,5404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223666

Prisintervall
0,9564 kr - 0,7747 kr

Lagernivåer
1178 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223413

Prisintervall
0,6672 kr - 0,5404 kr

Lagernivåer
905 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223444

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223451

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    4 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223611

Prisintervall
0,9543 kr - 0,773 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    4.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10365342

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
2768 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Svart

10365359

Prisintervall
1,4793 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
6925 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2