Nyckelhålsclips är ihåliga, som ett nyckelhål. Utformningen gör dem lätta att pressa ihop mer fullständigt och lätta att montera med fingertryck. Komponentens avfasade spets hjälper till att föra in den i panelen.
Dessa fästelement har god elisolering. De är även beständiga mot vibration, nötning och korrosion – en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Finns för en mängd håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR1970
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,8429 kr - 1,0407 kr | 2996 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,6827 kr - 0,8428 kr | 30 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,7962 kr - 0,9829 kr | 225 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,8429 kr - 1,0407 kr | 2899 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,5566 kr - 0,6872 kr | 3032 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,798 kr - 0,9851 kr | 1178 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,5566 kr - 0,6872 kr | 1905 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 10223451 | 0,6592 kr - 0,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | 1768 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | 1982 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,7962 kr - 0,9829 kr | 1099 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,5566 kr - 0,6872 kr | 14266 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | 3011 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | 1659 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,6827 kr - 0,8428 kr | 20 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,7962 kr - 0,9829 kr | 22479 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,8429 kr - 1,0407 kr | 5017 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta