Meny Sök

Trycknitar - Nyckelhålsformad låsplugg

I lager

Nyckelhålsclips är ihåliga, som ett nyckelhål. Utformningen gör dem lätta att pressa ihop mer fullständigt och lätta att montera med fingertryck. Komponentens avfasade spets hjälper till att föra in den i panelen.

Dessa fästelement har god elisolering. De är även beständiga mot vibration, nötning och korrosion – en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Finns för en mängd håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1970

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Paneltjocklek Huvuddiameter Köp
0,5566 kr - 0,6872 kr 1905 I lager
Naturfärgad
5.6 mm
6.4 mm
10223451 0,6592 kr - 0,8139 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
4 mm
7.9 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr 1768 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
7.9 mm
7.9 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr 1982 I lager
Naturfärgad
3.2 mm
8.7 mm
0,6827 kr - 0,8428 kr 30 I lager
Naturfärgad
6.4 mm
8.7 mm
0,7962 kr - 0,9829 kr 225 I lager
Naturfärgad
4 mm
12.7 mm
0,8429 kr - 1,0407 kr 2899 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
7.9 mm
12.7 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr 1062 I lager
Naturfärgad
9.5 mm
7.9 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr 3011 I lager
Naturfärgad
6.4 mm
7.9 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr 1659 I lager
Naturfärgad
2.4 mm
8.7 mm
0,6827 kr - 0,8428 kr 20 I lager
Naturfärgad
7.4 mm
8.7 mm
0,798 kr - 0,9851 kr 1178 I lager
Naturfärgad
9.5 mm
12.7 mm
0,8429 kr - 1,0407 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
6.4 mm
12.7 mm
0,7962 kr - 0,9829 kr 22479 I lager
Naturfärgad
3.2 mm
12.7 mm
0,8429 kr - 1,0407 kr 5017 I lager
Naturfärgad
7.1 mm
12.7 mm
1,5237 kr - 1,5237 kr 6925 I lager
4.0 mm
Svart
8.7 mm
7.9 mm
0,7962 kr - 0,9829 kr 995 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
4.7 mm
12.7 mm
0,8429 kr - 1,0407 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
8.7 mm
12.7 mm
0,5566 kr - 0,6872 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
4 mm
6.4 mm
0,6592 kr - 0,8139 kr 9328 I lager
Naturfärgad
4.7 mm
7.9 mm
  • av 2
Trycknit 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223413

Prisintervall
0,6872 kr - 0,5566 kr

Lagernivåer
1905 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223451

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    4 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10365342

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
1768 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223529

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
1982 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223567

Prisintervall
0,8428 kr - 0,6827 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223604

Prisintervall
0,9829 kr - 0,7962 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    4 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223642

Prisintervall
1,0407 kr - 0,8429 kr

Lagernivåer
2899 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223505

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
1062 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223482

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
3011 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223512

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
1659 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 7.4 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223550

Prisintervall
0,8428 kr - 0,6827 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    7.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223666

Prisintervall
0,9851 kr - 0,798 kr

Lagernivåer
1178 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223628

Prisintervall
1,0407 kr - 0,8429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223598

Prisintervall
0,9829 kr - 0,7962 kr

Lagernivåer
22479 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223635

Prisintervall
1,0407 kr - 0,8429 kr

Lagernivåer
5017 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Svart

10365359

Prisintervall
1,5237 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
6925 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223611

Prisintervall
0,9829 kr - 0,7962 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    4.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223659

Prisintervall
1,0407 kr - 0,8429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223390

Prisintervall
0,6872 kr - 0,5566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223468

Prisintervall
0,8139 kr - 0,6592 kr

Lagernivåer
9328 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    4.7 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790