Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nyckelhålsclips är ihåliga, som ett nyckelhål. Utformningen gör dem lätta att pressa ihop mer fullständigt och lätta att montera med fingertryck. Komponentens avfasade spets hjälper till att föra in den i panelen.
Dessa fästelement har god elisolering. De är även beständiga mot vibration, nötning och korrosion – en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Finns för en mängd håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR1970
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | 3011 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | 1659 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,6827 kr - 0,8428 kr | 20 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,7962 kr - 0,9829 kr | 22479 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,8429 kr - 1,0407 kr | 5017 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 6925 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | 1062 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | 3231 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,7962 kr - 0,9829 kr | 1099 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,8429 kr - 1,0407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,798 kr - 0,9851 kr | 1178 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,5566 kr - 0,6872 kr | 14266 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,6592 kr - 0,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,6827 kr - 0,8428 kr | 2825 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,7962 kr - 0,9829 kr | 995 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,8429 kr - 1,0407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm