Meny Sök

Trycknit Nylon 6/6

Keyhole Clips offer an easy finger-pressure assembly. They also have good electrical insulation properties, and offer resistance to vibration, abrasion and corrosion.
Essentra artikelnummer:

20363963

Tillverkarens artikelnummer:

27KY2810406

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 7.14 mm
Paneltjocklek 10.31 mm
Huvuddiameter 12.7 mm
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Nittyp Nyckelhålsclips
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss