10036334
TRM-7
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7996 kr |
| 5000 - 9999 | 1,528 kr |
| 10000 - 19999 | 1,3635 kr |
| 20000 + | 1,2309 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 11.9 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.469 in |
| Huvuddiameter | 7.6 mm |
| Huvuddiameter | 0.299 in |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.059 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 6.7 - 7.4 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.264 - 0.291 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 3.7 - 3.9 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.146 - 0.154 in |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Mini, kraftigt |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta