10036303
TRM-3
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6724 kr |
| 5000 - 9999 | 1,4285 kr |
| 10000 - 19999 | 1,2986 kr |
| 20000 + | 1,1806 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 8.1 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.319 in |
| Huvuddiameter | 0.217 in |
| Huvuddiameter | 5.5 mm |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.059 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.106 - 0.13 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.7 - 3.3 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.122 - 0.128 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 3.1 - 3.3 mm |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Mini, kraftigt |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta