Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10036297
TRM-2
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7226 kr |
| 5000 - 9999 | 1,4602 kr |
| 10000 - 19999 | 1,3275 kr |
| 20000 + | 1,2068 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 7.6 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.299 in |
| Huvuddiameter | 0.217 in |
| Huvuddiameter | 5.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.059 in |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.0 - 2.7 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.079 - 0.106 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.106 - 0.112 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 2.7 - 2.8 mm |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Mini, kraftigt |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |