10278871
495215
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 6,9092 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.906 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 23.0 mm |
| Huvuddiameter | 17.9 mm |
| Huvuddiameter | 0.705 in |
| Huvudets höjd | 0.098 in |
| Huvudets höjd | 2.5 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 3.5 - 7.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.138 - 0.276 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.374 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 9.5 mm |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Kraftig nit |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta