Meny Sök

Trycknit 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Essentra artikelnummer:

10164587

Tillverkarens artikelnummer:

RBF-7.1-19-8

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6631 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 663,10 kr

1000 x 1,6631 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 19 mm
Huvuddiameter 8 mm
Huvudets höjd 1 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.9 - 14.2 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss