10164457
RBF-6.4-11.1-8
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7059 kr |
| 5000 - 9999 | 1,5907 kr |
| 10000 + | 1,4593 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.437 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 11.1 mm |
| Huvuddiameter | 0.315 in |
| Huvuddiameter | 8 mm |
| Huvudets höjd | 0.039 in |
| Huvudets höjd | 1 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.252 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 6.4 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.1 - 7.2 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.083 - 0.283 in |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Nittyp | Hullingförsedd |
| Nitens huvudform | Fackverk |
| Drevtyp | Bits utan spår |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta