10164334
RBF-4.8-15-8
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6717 kr |
| 5000 - 9999 | 1,5739 kr |
| 10000 + | 1,446 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.591 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 15 mm |
| Huvuddiameter | 0.315 in |
| Huvuddiameter | 8 mm |
| Huvudets höjd | 0.039 in |
| Huvudets höjd | 1 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.8 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.189 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 5.7 - 10.7 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.224 - 0.421 in |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Nittyp | Hullingförsedd |
| Nitens huvudform | Fackverk |
| Drevtyp | Bits utan spår |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta