Meny Sök

Trycknit 1.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Svart

Detta hullingförsedda fästelement med välvt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Essentra artikelnummer:

10224700

Tillverkarens artikelnummer:

27XT2810875

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,5611 kr
5000 - 19999 1,4049 kr
20000 + 1,2644 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 561,10 kr

1000 x 1,5611 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 25.9 mm
Huvuddiameter 20 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 - 22.2 mm
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss