Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10224687
27XT2810625
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,5833 kr |
| 5000 - 19999 | 1,425 kr |
| 20000 + | 1,2826 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.767 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 19.5 mm |
| Huvuddiameter | 0.787 in |
| Huvuddiameter | 20 mm |
| Huvudets höjd | 2.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.100 in |
| Minsta paneltjocklek | 1.6 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.063 in |
| Maximal paneltjocklek | 0.626 in |
| Maximal paneltjocklek | 15.9 mm |
| Maximal håldiameter | 0.28 in |
| Maximal håldiameter | 7.1 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |