Meny Sök

Trycknit 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6 Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Essentra artikelnummer:

10218228

Tillverkarens artikelnummer:

167109069902

8700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,1958 kr
500 - 999 5,4722 kr
1000 + 4,5674 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

719,58 kr

100 x 7,1958 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 20.8 mm
Huvuddiameter 25.4 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 10.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.9 - 14.4 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss