Meny Sök

Trycknit 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Essentra artikelnummer:

10218211

Tillverkarens artikelnummer:

167109000002

12211 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,0809 kr
500 - 999 5,4148 kr
1000 + 4,3519 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

708,09 kr

100 x 7,0809 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 20.8 mm
Huvuddiameter 25.4 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 10.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.9 - 14.4 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss