10217634
167003500002
Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 4,0503 kr |
500 - 999 | 2,8725 kr |
1000 + | 2,2118 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 11.1 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.437 in |
Huvuddiameter | 11.0 mm |
Huvuddiameter | 0.433 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.8 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.189 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.9 - 5.3 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.035 - 0.209 in |
Färg | Naturfärgad |
Allt material | Nylon 6/6 |
Nittyp | Hullingförsedd nit |
Typ | Typ 1 |
Nitens huvudform | Fackverk |
Drevtyp | Bits utan spår |
Commodity Code | 3926909790 |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta