10119372
092000200002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 1,5655 kr |
| 1000 + | 1,1203 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 19 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.748 in |
| Huvuddiameter | 0.630 in |
| Huvuddiameter | 16 mm |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Huvudets höjd | 2 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.8 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.228 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.118 - 0.591 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 3.0 - 15.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Nittyp | Hullingförsedd nit |
| Typ | 2 |
| Nitens huvudform | Fackverk |
| Drevtyp | Bits utan spår |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta