Meny Sök

N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

Dessa öppningsbara snäppnitar är gjorda av nylon och idealiska där regelbundet underhåll krävs.
Essentra artikelnummer:

10173855

Tillverkarens artikelnummer:

SRT-4100B

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,9351 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 935,10 kr

1000 x 3,9351 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 10.0 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 8.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.1 - 4.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 7.5 - 8.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 115 °C
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Produkten SRT-4100B ersätter:

Svart Nylon Rund Snäppfäste Trycknit - Kompatibelt diameteromfång, hål 2.0 mm | 0.079 in; Kompatibla väggtjocklekar 2.0 mm | 0.079 in; Längd, ankare 4.5 mm | 0.177 in
Essentra artikelnummer:
Tillverkarens artikelnummer: 552062
Avtagbar N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)
Essentra artikelnummer: 10449745
Tillverkarens artikelnummer: 462632

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss