Meny Sök

Trycknit 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Vit

Trycknitar, svart nylon 6. Nitarnas huvuddiameter är 0,394 tum, är kompatibla med ett hål och har en maximal paneltjocklek på 0,079 tum.
Essentra artikelnummer:

10173848

Tillverkarens artikelnummer:

SRT-4080W

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,6984 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 698,40 kr

1000 x 3,6984 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 8.0 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 8.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.1 - 4.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 5.5 - 6.5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 115 °C
Stifthuvud, diameter 12.0 mm
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Knopp
Färg Vit
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Produkten SRT-4080W ersätter:

Avtagbar N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)
Essentra artikelnummer: 10638422
Tillverkarens artikelnummer: 462644

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss