10173831
SRT-3570B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 3,6096 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 7.0 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.276 in |
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvudets höjd | 8.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.315 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 3.6 - 3.7 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.142 - 0.146 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 3.8 - 5.2 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.15 - 0.205 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 115 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 239 °F |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta