10173824
SRT-3045W
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 3,2891 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.177 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 4.5 mm |
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.315 in |
| Huvudets höjd | 8.0 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.122 - 0.118 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 3.1 - 3.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.0 - 3.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.079 - 0.118 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 115 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 239 °F |
| Stifthuvud, diameter | 10.0 mm |
| Stifthuvud, diameter | 0.394 in |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Nitens huvudform | Knopp |
| Färg | Vit |
| Allt material | Nylon 6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta