Meny Sök

N/A 1.0 mm 2.0 mm (PT)

Dessa öppningsbara snäppnitar är gjorda av nylon och idealiska där regelbundet underhåll krävs.
Essentra artikelnummer:

10173800

Tillverkarens artikelnummer:

SRT-3035B

4040 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,4803 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 480,30 kr

1000 x 3,4803 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 3.5 mm
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 8.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.1 - 3.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.0 - 2.0 mm
Drifttemperaturområde -40 - 115 °C
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss