Meny Sök

N/A Vit 3.0 mm 4.0 mm (PT)

Dessa öppningsbara snäppnitar är gjorda av nylon och idealiska där regelbundet underhåll krävs.
Essentra artikelnummer:

10306529

Tillverkarens artikelnummer:

552064

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,373 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 373,00 kr

1000 x 1,373 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 5.5 mm
Huvuddiameter 10.0 mm
Huvudets höjd 8.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 4.0 mm
Stifthuvud, diameter 10.0 mm
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Rund
Färg Vit
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Produkten 552064 ersätter:

Avtagbar N/A 3.0 mm 4.0 mm (PT)
Essentra artikelnummer: 10630495
Tillverkarens artikelnummer: 462635

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss