Meny Sök

N/A Spreading Rivet 1.5 mm 5.0 mm (PT)

Dessa trycknitar är tillverkade av svart nylon och erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan monteras med ett handverktyg för trycknitar för snabbare montering.
Essentra artikelnummer:

10316399

Tillverkarens artikelnummer:

PPR-93-7B

181 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 9,7035 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

9 703,50 kr

1000 x 9,7035 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.4 mm
Kompatibel håldiameter 5.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 5.0 mm
Huvuddiameter 7.1 mm
Huvudets höjd 2 mm
Nittyp Spreading Rivet
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss