10316375
PPR-93-14B
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 9,0917 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 0.433 in |
---|---|
Ankarlängd | 11 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.197 in |
Kompatibel håldiameter | 5.0 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 3.0 - 7.0 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.118 - 0.276 in |
Huvuddiameter | 0.437 in |
Huvuddiameter | 11.1 mm |
Huvudets höjd | 0.079 in |
Huvudets höjd | 2 mm |
Nittyp | Spreading Rivet |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Färg | Svart |
Allt material | Nylon 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta