10163795
PPR-5080B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,9185 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.319 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 8.1 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.201 - 0.24 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 5.1 - 6.1 mm |
| Huvuddiameter | 0.37 in |
| Huvuddiameter | 9.4 mm |
| Huvudets höjd | 0.11 in |
| Huvudets höjd | 2.8 mm |
| Nittyp | Spreading Rivet |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta