10406953
61PR700300
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,2665 kr |
| 2500 - 9999 | 1,1398 kr |
| 10000 + | 1,0259 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 11.9 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.468 in |
| Kompatibel håldiameter | 0.224 in |
| Kompatibel håldiameter | 5.7 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.126 - 0.311 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 3.2 - 7.9 mm |
| Huvuddiameter | 11.1 mm |
| Huvuddiameter | 0.437 in |
| Huvudets höjd | 1.9 mm |
| Huvudets höjd | 0.075 in |
| Nittyp | Spridande |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta