10119556
093015011302
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,1949 kr |
| 500 - 999 | 1,0596 kr |
| 1000 + | 0,792 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 10.5 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.413 in |
| Kompatibel håldiameter | 6.0 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.236 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.079 - 0.315 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.0 - 8.0 mm |
| Huvuddiameter | 10.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.394 in |
| Huvudets höjd | 0.087 in |
| Huvudets höjd | 2.2 mm |
| Nittyp | Snäppnit |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Färg | Vit |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta