10119525
093013026102
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,7737 kr |
| 500 - 999 | 0,6819 kr |
| 1000 + | 0,4896 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.311 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 7.9 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.157 in |
| Kompatibel håldiameter | 4.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.059 - 0.236 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 1.5 - 6.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.256 in |
| Huvuddiameter | 6.5 mm |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.059 in |
| Nittyp | Spridande |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Färg | Grå |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta