Meny Sök

N/A Spridande 1.5 mm 5.0 mm (PT)

Denna trycknit är tillverkad i vit nylon 6/6 6/6 och har ett litet huvud. Erbjuder en snabb, ekonomisk sammanfogningslösning med goda elektriska isoleringsegenskaper. Kan användas där en snabb och verktygsfri fog krävs. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det.
Essentra artikelnummer:

10066423

Tillverkarens artikelnummer:

093000700002

49900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 3,1214 kr
500 - 999 2,9291 kr
1000 + 2,2634 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

780,35 kr

250 x 3,1214 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 5.0 mm
Huvuddiameter 7.1 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss