Meny Sök

N/A Spridande 4.0 mm 6.5 mm (PT)

Trycknitar är en kostnadseffektiv lösning för montage där fästelement som kan installeras snabbt och utan verktyg är önskvärt. Dessa har välvt huvud och är tillverkade i svart nylon 6/66, RMS-103, vilket ger dem god isolering mot värme och el. Klassad UL94V-0.
Essentra artikelnummer:

10183984

Tillverkarens artikelnummer:

093000469902

17516 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 3,3433 kr
500 - 999 3,1362 kr
1000 + 2,5297 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

835,83 kr

250 x 3,3433 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 8.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 6.5 mm
Huvuddiameter 6.5 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Nittyp Spridande
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss