Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3654 kr - 2,7546 kr | 26600 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9024 kr - 2,0142 kr | 61300 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7148 kr - 1,2095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 1,0012 kr - 1,2115 kr | 84000 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,4816 kr - 2,5303 kr | 3600 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5635 kr - 2,5303 kr | 6515 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7603 kr - 1,5243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 2,367 kr - 8,8395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6568 kr - 3,7621 kr | 23100 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2665 kr - 1,5086 kr | 10817 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.154 - 0.189 in
3.9 - 4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1136 kr - 1,3475 kr | 13791 I lager |
|
Svart
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 1,649 kr - 2,5394 kr | 8690 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 1,3994 kr - 2,5681 kr | 9500 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,123 kr - 1,3588 kr | 53900 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,6302 kr - 1,2633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 15,5334 kr - 33,5522 kr | 490 I lager |
Gummi
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,2515 kr - 4,6777 kr | 30000 I lager |
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| 1,1272 kr - 4,2283 kr | 6250 I lager |
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 2,1154 kr - 5,1207 kr | 9981 I lager |
|
Svart
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 15,1275 kr - 28,8922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm