Meny Sök

Tryckmonterade fötter

I lager

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
132 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Basens höjd Kompatibelt diameteromfång, hål Fotdiameter Köp
1,2382 kr - 1,6864 kr 203044 I lager
Svart
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
11,5095 kr - 20,371 kr 15289 I lager
Nylon
Svart
15.0 mm
7.7 mm
21.0 mm
1,2382 kr - 1,6864 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
1,2382 kr - 1,6864 kr 87600 I lager
Svart
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,9364 kr - 0,9364 kr 9128 I lager
PVC
Svart
3.5 mm
3.7 - 3.8 mm
4.5 mm
1,2382 kr - 1,6864 kr 277384 I lager
Svart
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,5414 kr - 1,137 kr 78920 I lager
Svart
0,4275 kr - 0,9786 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
1,392 kr - 2,9233 kr 9500 I lager
Transparent
7,0304 kr - 14,7638 kr 19140 I lager
Svart
0,4967 kr - 1,137 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
1,136 kr - 2,6002 kr 7750 I lager
Svart
0,5879 kr - 1,2347 kr 14500 I lager
Svart
12.0 mm
9.5 mm
0,9934 kr - 2,2741 kr 12855 I lager
Transparent
5,8287 kr - 14,9121 kr Fråga angående leveranstidhär
Polyeten
Svart
8,2993 kr - 21,2186 kr Fråga angående leveranstidhär
Polyeten
Svart
6,4648 kr - 14,5082 kr 96 I lager
Polyeten
Svart
2,0415 kr - 2,648 kr Fråga angående leveranstidhär
PVC
Svart
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
1,2382 kr - 1,6864 kr 25294 I lager
Svart
4.2 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
0,9934 kr - 2,2741 kr 10073 I lager
Svart
  • av 7
Fötter som kläms fast 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Silikongummi Svart

10148952

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
203044 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.7 - 5.0 mm
  • Basens höjd
    2.0 mm
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Svart

10339534

Prisintervall
20,371 kr - 11,5095 kr

Lagernivåer
15289 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.7 mm
  • Basens höjd
    15.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Insatsfot
  • Färg
    Svart
Fötter som kläms fast 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silikongummi Svart

10149362

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.4 mm
  • Basens höjd
    2.3 mm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Fötter som kläms fast 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silikongummi Svart

10148938

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
87600 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.4 mm
  • Basens höjd
    2.3 mm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Griphalsfötter 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

10393284

Prisintervall
0,9364 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
9128 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.7 - 3.8 mm
  • Basens höjd
    3.5 mm
  • Fotdiameter
    4.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Genomföringsfot
  • Färg
    Svart
Fötter som kläms fast 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silikongummi Svart

10148945

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
277384 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 - 5.4 mm
  • Basens höjd
    2.3 mm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Staplingsfot 6.0 mm Svart PVC

10336311

Prisintervall
1,137 kr - 0,5414 kr

Lagernivåer
78920 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Svart

10202463

Prisintervall
0,9786 kr - 0,4275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Staplingsfot 7.0 mm Transparent PVC

10202517

Prisintervall
2,9233 kr - 1,392 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent
  • Commodity Code
    3926300090
Staplingsfot 5.0 mm Svart PVC

10203927

Prisintervall
14,7638 kr - 7,0304 kr

Lagernivåer
19140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Staplingsfot 6.0 mm Svart PVC

10336274

Prisintervall
1,137 kr - 0,4967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Staplingsfot 8.0 mm Svart PVC

10202470

Prisintervall
2,6002 kr - 1,136 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Tryckmonterade fötter 12.0 mm 9.5 mm PVC

10214879

Prisintervall
1,2347 kr - 0,5879 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    9.5 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Staplingsfot 6.0 mm Transparent PVC

10202456

Prisintervall
2,2741 kr - 0,9934 kr

Lagernivåer
12855 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rektangulär 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Prisintervall
14,9121 kr - 5,8287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rektangulär 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Prisintervall
21,2186 kr - 8,2993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rektangulär 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Prisintervall
14,5082 kr - 6,4648 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Påtryckbar fot
  • Färg
    Svart
  • Basform
    Rektangulär
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Griphalsfötter 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Prisintervall
2,648 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.8 mm
  • Basens höjd
    6.5 mm
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Fot som pluggas in
  • Färg
    Svart
Fötter som kläms fast 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Silikongummi Svart

10149751

Prisintervall
1,6864 kr - 1,2382 kr

Lagernivåer
25294 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.4 mm
  • Basens höjd
    4.2 mm
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Staplingsfot 8.0 mm Svart PVC

10202494

Prisintervall
2,2741 kr - 0,9934 kr

Lagernivåer
10073 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090