Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 203044 I lager |
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,5095 kr - 20,371 kr | 15289 I lager |
Nylon
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 87600 I lager |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9364 kr - 0,9364 kr | 9128 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 277384 I lager |
|
Svart
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5414 kr - 1,137 kr | 78920 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 0,4275 kr - 0,9786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 1,392 kr - 2,9233 kr | 9500 I lager |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 7,0304 kr - 14,7638 kr | 19140 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 0,4967 kr - 1,137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 1,136 kr - 2,6002 kr | 7750 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
||
| 0,5879 kr - 1,2347 kr | 14500 I lager |
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9934 kr - 2,2741 kr | 12855 I lager |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 5,8287 kr - 14,9121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 8,2993 kr - 21,2186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 6,4648 kr - 14,5082 kr | 96 I lager |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 2,0415 kr - 2,648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PVC
|
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2382 kr - 1,6864 kr | 25294 I lager |
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9934 kr - 2,2741 kr | 10073 I lager |
|
Svart