Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8287 kr - 14,9121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 8,2993 kr - 21,2186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 6,4648 kr - 14,5082 kr | 96 I lager |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 8,5803 kr - 16,8057 kr | 5850 I lager |
Nylon
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1761 kr - 1,6631 kr | 17951 I lager |
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2,0415 kr - 2,648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PVC
|
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6125 kr - 3,6456 kr | 51200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 0,7582 kr - 1,2285 kr | 350 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,87 kr - 1,4416 kr | 74 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9684 kr - 3,2461 kr | 40030 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3326 kr - 2,2639 kr | 9000 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1092 kr - 1,7082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4069 kr - 1,7024 kr | 17900 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 4,8517 kr - 5,8706 kr | 23714 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,4816 kr - 2,5303 kr | 3600 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5635 kr - 2,5303 kr | 6515 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9957 kr - 1,5334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.435 in
11.05 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0584 kr - 1,6299 kr | 3275 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 1,7123 kr - 2,637 kr | 25846 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6066 kr - 0,8492 kr | 97900 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm