Meny Sök

Buntbandshållare Itryckning 8.1 mm Nylon 6/6 Svart

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Essentra artikelnummer:

10089330

Tillverkarens artikelnummer:

142008059902

13067 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,8528 kr
1000 + 1,4262 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

926,40 kr

500 x 1,8528 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Push-In
Kompatibla bredder på buntband 8.1 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss