Antal | Enhetspris |
---|---|
250 + | 19,2365 kr |
Thread Size | M8 |
---|---|
Body Diameter | 30.0 mm |
Body Diameter | 1.181 in |
Knob Diameter | 30.0 mm |
Knob Diameter | 1.181 in |
Overall Height | 60.0 mm |
Overall Height | 2.362 in |
Stem Height | 30.0 mm |
Stem Height | 1.181 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PA |
Mount Type | Threaded Stud |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta