Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 499 | 11,3913 kr |
500 + | 9,4361 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M5 |
---|---|
Body Diameter | 20.0 mm |
Body Diameter | 0.787 in |
Knob Diameter | 20.0 mm |
Knob Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 35.0 mm |
Overall Height | 1.378 in |
Stem Height | 16.0 mm |
Stem Height | 0.63 in |
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PA |
Mount Type | Threaded Stud |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta