Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
20 550,2015 kr - 24 176,6995 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
316 Rostfritt stål
54.935
575,8936 kr - 719,849 kr 33 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Stål
17.640
540,5275 kr - 720,6734 kr 15 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Stål
10.164
1 528,3881 kr - 1 798,0425 kr 6 I lager
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Stål
40.020
28 194,5319 kr - 33 170,0107 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
316 Rostfritt stål
64.425
21 814,1804 kr - 25 663,6914 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
316 Rostfritt stål
54.935
809,1185 kr - 1 011,4161 kr 23 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Stål
28.547
564,4235 kr - 752,5507 kr 16 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Stål
10.191
3 500,0471 kr - 4 117,6631 kr 2 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
316 Rostfritt stål
32.547
3 427,6422 kr - 4 032,4739 kr Fråga angående leveranstidhär
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
316 Rostfritt stål
17.640
4 590,6605 kr - 5 400,723 kr 1 I lager
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Stål
40.020
6 320,492 kr - 7 435,8939 kr Fråga angående leveranstidhär
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
316 Rostfritt stål
26.547
2 476,7009 kr - 2 913,7468 kr Fråga angående leveranstidhär
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
316 Rostfritt stål
26.547
469,3174 kr - 625,7287 kr 14 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Stål
8.716
1 504,6116 kr - 1 770,1499 kr 15 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Stål
32.547
11 136,8502 kr - 13 102,16 kr Fråga angående leveranstidhär
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 Rostfritt stål
36.020
5 599,3107 kr - 6 587,4023 kr 4 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
316 Rostfritt stål
23.094
3 360,9724 kr - 3 954,0173 kr 8 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
316 Rostfritt stål
23.094
4 079,2861 kr - 4 799,177 kr 3 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
316 Rostfritt stål
28.547
6 869,2636 kr - 8 081,5184 kr 5 I lager
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Stål
54.935
  • av 21
Trapetsskruv TR60 x 9 3000.0 316 Rostfritt stål

20150778

Prisintervall
24 176,6995 kr - 20 550,2015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1500.0 Stål

20151195

Prisintervall
719,849 kr - 575,8936 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR12 x 6 3000.0 Stål

20151003

Prisintervall
720,6734 kr - 540,5275 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR44 x 7 1000.0 Stål

20151669

Prisintervall
1 798,0425 kr - 1 528,3881 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR70 x 10 3000.0 316 Rostfritt stål

20150846

Prisintervall
33 170,0107 kr - 28 194,5319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR60 x 9 3000.0 316 Rostfritt stål

20150785

Prisintervall
25 663,6914 kr - 21 814,1804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1000.0 Stål

20151522

Prisintervall
1 011,4161 kr - 809,1185 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR12 x 3 3000.0 Stål

20150983

Prisintervall
752,5507 kr - 564,4235 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR36 x 6 1000.0 316 Rostfritt stål

20150624

Prisintervall
4 117,6631 kr - 3 500,0471 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR20 x 4 3000.0 316 Rostfritt stål

20150358

Prisintervall
4 032,4739 kr - 3 427,6422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR44 x 7 3000.0 Stål

20151683

Prisintervall
5 400,723 kr - 4 590,6605 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR30 x 6 3000.0 316 Rostfritt stål

20150556

Prisintervall
7 435,8939 kr - 6 320,492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR30 x 6 1000.0 316 Rostfritt stål

20150532

Prisintervall
2 913,7468 kr - 2 476,7009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR10 x 4 3000.0 Stål

20150921

Prisintervall
625,7287 kr - 469,3174 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 4
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR36 x 6 1500.0 Stål

20151553

Prisintervall
1 770,1499 kr - 1 504,6116 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR40 x 7 3000.0 316 Rostfritt stål

20150686

Prisintervall
13 102,16 kr - 11 136,8502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR26 x 5 3000.0 316 Rostfritt stål

20150471

Prisintervall
6 587,4023 kr - 5 599,3107 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR26 x 5 1500.0 316 Rostfritt stål

20150457

Prisintervall
3 954,0173 kr - 3 360,9724 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1500.0 316 Rostfritt stål

20150563

Prisintervall
4 799,177 kr - 4 079,2861 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR60 x 9 3000.0 Stål

20151812

Prisintervall
8 081,5184 kr - 6 869,2636 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0