Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469,6494 kr - 626,1208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.5
|
|
TR8 x 1.5
|
1500.0
|
Stål
|
|
||
| 666,061 kr - 888,0813 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.5
|
|
TR08 x 1.5
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 840,2156 kr - 3 786,915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 563,3051 kr - 2 084,4067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR28 x 5.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 581,6618 kr - 3 442,1374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 026,1098 kr - 1 368,0681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 848,4936 kr - 1 131,2464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 005,9048 kr - 1 341,1673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 914,0424 kr - 1 218,6449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 164,7257 kr - 1 552,9676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 426,5375 kr - 568,6775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 734,6641 kr - 979,5913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 289,7149 kr - 1 719,5416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.5
|
|
TR08 x 1.5
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 934,7173 kr - 1 246,2506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.5
|
|
TR08 x 1.5
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 215,7944 kr - 287,6867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.5
|
|
TR8 x 1.5
|
1000.0
|
Stål
|
|
||
| 1 202,5514 kr - 1 603,3627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR18 x 4.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 399,3154 kr - 1 865,6756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 413,5607 kr - 3 218,0026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 672,287 kr - 896,3043 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.5
|
|
TR8 x 1.5
|
2000.0
|
Stål
|
|
||
| 5 120,9165 kr - 6 827,8887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål