Meny Sök

Trapetsskruv TR20 x 8 2000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20153090

Tillverkarens artikelnummer:

20153090

11 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 277,7012 kr
10 - 19 1 149,8755 kr
20 + 1 086,0732 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 277,70 kr

1 x 1 277,7012 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR20 x 8
Antal starter 2.0
d1 tol. 7e 20.0
Lead 8.0
p1 4.0
d2 tol. 7e min 17.608
d2 tol. 7e max 17.905
d3 tol. 7h max 15.500
l1 2000.0
Lead angle 8°09'
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.5
Vikt kg 3.88
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss