20151874
20151874
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 891,9831 kr |
| 10 - 19 | 7 102,7849 kr |
| 20 + | 6 708,2404 kr |
| Gängstorlek | TR90 x 12 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 90.0 |
| Lead | 12.0 |
| p1 | 12.0 |
| d2 tol. 7e min | 83.365 |
| d2 tol. 7e max | 83.840 |
| d3 tol. 7h max | 77.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 2°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Vikt kg | 43.00 |
| Material | Stål |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Commodity Code | 7215508000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta